Vision Solutions BVS: SmartCamera

Vision Solutions BVS: SmartCamera

Smart Camera

Il sistema semplice per le attività industriali

Con una moderna elaborazione dell'immagine è l'ideale per l'industria 4.0

Per la produzione moderna e flessibile e le sfide dell'Industrie 4.0, offriamo una SmartCamera con immagini brillanti, una semplice interfaccia utente studiata a fondo e la possibilità di inoltrare i dati in base alle proprie esigenze.

Balluff consente da anni controlli affidabili dei prodotti ed efficienti processi produttivi. Le nostre soluzioni sono l'ideale per il moderno salvataggio delle informazioni e un'intelligente gestione dei dati: indipendentemente che si tratti della garanzia della Traceability o dell'affidabile prevenzione degli errori.

Con la SmartCamera implementazione semplice di indicazioni individuali

Il semplice utilizzo della SmartCamera consente un'ampia gamma di applicazioni per la rielaborazione delle immagini in base alle indicazioni individuali. I dati possono essere inoltrati direttamente al sistema di controllo. Gli algoritmi di analisi intelligenti emettono i risultati tramite l'interfaccia e nel formato necessario all'utente. Grazie alla straordinaria flessibilità nella rielaborazione delle immagini, è possibile ricavare dai dati il valore aggiunto ottimale in ogni momento. Ai fini della sicurezza della rete Profinet, è possibile trasmettere solo informazioni di rilievo sui processi ed inoltrare i dati di controllo e di immagine tramite una rete separata. Software, manuali e funzioni di diagnosi sono integrati nella SmartCamera e se necessario possono essere richiamati in qualsiasi momento tramite l'interfaccia grafica.

Collegamento flessibile all'ambiente di produzione

La SmartCamera è disponibile in versione IO o bus di campo. E offre una tecnica di collegamento standard M12 per tutte le interfacce. Ulteriore vantaggio: tramite l'interfaccia IO-Link è possibile collegare altri sistemi di sensori per la soluzione globale.

Vantaggi

  • informazioni in linea con le applicazioni per diverse reti
  • interfaccia utente user-friendly – senza installazione di software
  • tecnica di collegamento standard M12 per tutte le interfacce
  • tramite IO-Link altri sistemi di sensori integrabili nella soluzione
  • custodia IP67 ad uso industriale – di montaggio versatile
Smart Camera