Supporto dati UHF (860…960 MHz)

Supporto dati UHF (860…960 MHz)

Supporto dati UHF

Ampia gamma per i differenti requisiti in applicazioni RFID

Tecnologia UHF per il controllo della produzione e dei processi intralogistici

Il controllo del flusso di materiale e la tracciabilità dei pezzi appartengono alle applicazioni principali di UHF-RFID. Ad esempio, per la gestione della catena di distribuzione la tecnologia UHF identifica univocamente materiali, merci e contenitori riutilizzabili in ingresso, container o skid in modo rapido e sicuro. Il campo di frequenza da 860 a 960 MHz permette range fino a oltre 6 m.

Ampia gamma di supporti dati UHF per le più svariate esigenze

Balluff offre un ampio spettro di supporti dati UHF (cosiddetti "Tags") con diverse varianti in differenti configurazioni. Ciò permette di risolvere le attività più differenti e rende gli utenti molto flessibili. Tutti i tag offrono almeno 100.000 cicli di scrittura e un numero praticamene illimitato di cicli di lettura.

Vantaggi

  • Smart Label autoadesive ultrapiatte per oggetti non metallici
  • Smart Label per esigenze speciali
  • Hard Tag incapsulati – da applicare direttamente sul metallo
  • Tag per oggetti non metallici ed esigenze speciali

Smart Label per oggetti non metallici

I supporti dati autoadesivi ed economici sono disponibili in diverse dimensioni e capacità di memoria. Con varianti che possono essere utilizzate ed immagazzinate ad una temperatura ambiente da –40 a +85 °C. Oppure un tipo di supporto dati che, grazie allo speciale design omnidirezionale dell'antenna può essere rilevato in ogni orientamento. Gli utenti possono così godere di una particolare flessibilità. Le distanze di lavoro delle Smart Label, a seconda della variante, rientrano tipicamente tra 2 e 6 m. Il prodotto a rullo in PET e carta può essere etichettato automaticamente e stampato.

Smart Label per esigenze speciali

Per applicazioni nella catena di distribuzione, nella logistica (dei contenitori), nel Paintshop o per la tracciabilità di prodotti, sono disponibili Smart Label autoadesive prive di silicone. Con diverse dimensioni e capacità di memoria:

  • label On-Metal per container in metallo o componenti di veicoli
  • label On-Metal resistenti ad alte temperature ottimizzate per il Paintshop
  • etichette logistica in IP67 con laminato protettivo resistente al lavaggio

Un altro tipo di Smart Label è ottimizzato per le superfici in vetro (ad es. parabrezza di autovetture). Come cosiddetta etichetta "Tamper-proof" si distrugge nello staccarsi. Di conseguenza è straordinariamente idonea per la gestione dei parcheggi o l'identificazione del pedaggi.

Hard Tag incapsulati

I robusti tag On-Metal sono idonei per la catena di distribuzione, l'(intra)logistica, la gestione utensili o per il controllo di produzione. Normalmente si utilizzano su container in metallo, telai in metallo, contenitori e supporti in acciaio nonché attrezzi e ripiani. Gli Hard Tag incapsulati vengono confezionati singolarmente. Essi sono disponibili in diverse dimensioni, configurazioni e possibilità di fissaggio. Questa moltitudine consente una selezione di indicazioni individuali.

Varianti

  • tag On-Metal ceramici – ideali su superfici metalliche con spazio di montaggio limitato; con zona libera installabili anche a filo nel metallo
  • Hard Tag in IP68 – avvitabili su metallo e/o fissabili con fascette fermacavi; per range di lettura fino a 6 m
  • tag On-Metal autoadesivi

Per oggetti non metallici sono disponibili ulteriori configurazioni speciali. In formato scheda o come tag siliconico pieghevole resistente all'acqua, in aree sensibili dell'(intra)logistica, in impianti Kanban o nelle attività di manutenzione assolvono a compiti di autenticazione e controllo di accesso.

Supporto dati UHF
Supporto dati UHF
Supporto dati UHF