Testina di scrittura/lettura Short Range UHF BIS VU-320

Testina di scrittura/lettura Short Range UHF BIS VU-320

Testina di scrittura/lettura Short Range UHF BIS VU-320

Struttura compatta, distanza di lavoro 1 m, configurazione automatica

BIS V parla ora anche UHF

Con la nuova testina di scrittura/lettura BIS VU-320, nella famiglia di prodotti BIS-V viene integrata la funzionalità UHF. La testina di scrittura/lettura compatta UHF offre indicatori a LED di funzione e stato particolarmente ben visibili da tutte le angolazioni. Con una tipica distanza di lettura di 1 m, il sistema UHF si presta alla perfezione per la sorveglianza di processi produttivi, il controllo del flusso di materiale e gli impianti di montaggio. Grazie alla sua capacità Multi-Tag di max 50 supporti dati rilevabili contemporaneamente, è l'ideale anche per soluzioni di Traceability.

Con Auto-Set-up tramite pressione di un pulsante

Un highlight è rappresentato dalla funzione Power-Scan integrata. Questa offre l'adattamento automatico al supporto dati UHF da rilevare. Garantendo in ciascuna applicazione la configurazione ottimale senza la lunga impostazione manuale di parametri. Ciò è possibile persino direttamente sul dispositivo con la semplice pressione di un pulsante: come unico dispositivo al mondo della sua classe, il BIS VU-320 dispone di una funzione Auto Set-up. La testina di scrittura/lettura si imposta in automatico sulle condizioni ambientali. E la messa in funzione avviene in brevissimo tempo.

Impiego versatile – molto robusta

La pratica applicazione della testina di scrittura/lettura Short Range viene facilitata dalla sua realizzazione robusta. Rimane affidabile anche in ambiente gravoso. Per il montaggio nell'impianto è possibile adottare gli accessori standard. Di particolare vantaggio è l'utilizzo dei cavi di collegamento standard per l'unità di analisi BIS V. Questa consente una lunghezza cavo fino a 50 m verso la testina di scrittura/lettura.

Vantaggi

  • tutte le interfacce standard disponibili tramite BIS V
  • LED di funzione e stato ben visibili da tutte le angolazioni
  • distanza di lettura tipica di 1 m
  • capacità Multi-Tag (max. 50 supporti dati)
  • funzione Power Scan integrata
  • Auto Set-up con la semplice pressione di un pulsante
  • utilizzabile il cavo di collegamento standard
UHF Short-Range-Reader