Tecnologia di collegamento

Soluzioni di cablaggio per l'industria

Con Balluff avete tutto da un'unica fonte: sensori, sistemi e tecnologia di rete oltre che connettori e prolunghe per un l'impiego ottimale e tempestivo. Ciò assicura una pronta integrazione e una rapida messa in funzione.

Forniamo un vasto assortimento per il collegamento di quasi ogni rete in ogni settore dell'automazione. Con una varietà di materiali per l'utilizzo specifico in tutto il mondo.

L'impiego gravoso in ambienti industriali non può danneggiare i nostri connettori. Le versioni con certificazione Ecolab o in IP69K sono particolarmente adatte per settori sensibili come quello dell'industria alimentare.

Connettori e prolunghe di Balluff sono disponibili per alte temperature fino a 180 °C e per basse temperature fino a –40 °C.

Connettori sfrangiati

Connettori sfrangiati

Connettori con terminali del cavo liberi per trasmettere in modo affidabile segnali, dati e alimentazione.

Prolunghe

Prolunghe

Connettori su entrambi i terminali del cavo per ogni industria e applicazione.

Ripartitori passivi

Ripartitori passivi

Raccogliere e distribuire i segnali per un facile montaggio e per le migliori prestazioni.

Distributori a Y

Distributori a Y

Raccogliere, collegare e distribuire in modo affidabile due segnali.

Elementi a T

Elementi a T

Raccogliere, collegare e distribuire in modo affidabile due segnali senza linea.

Connettori a cablare

Connettori a cablare

Programma completo di connettori per il cablaggio nell'impianto.

Passaggi per il quadro elettrico

Passaggi per armadio elettrico

Collegare in modo affidabile e veloce con un programma completo per il quadro elettrico.

Adattatori

Adattatori

Collegare in modo rapido e affidabile forme differenti di connettori.

Connettori a flangia

Connettori a flangia

Programma completo per l'ambiente industriale.

Resistenze terminali

Resistenze terminali

Prodotti e sistemi bus concepiti per l'industria.

Cavi sciolti

Cavi sciolti

Con Balluff trovate il cavo giusto per la vostra applicazione.