RFID

Tutti i dati in un solo colpo d'occhio

I nostri sistemi Industrial RFID BIS vi supportano nell'affrontare il sovraccarico di informazioni di una moderna azienda. Con RFID gli oggetti si possono identificare e tracciare in automatico. A tale scopo, sull'oggetto da identificare viene applicato un supporto dati, che funge da memoria.

I dati vengono trasmessi tra supporto dati e testina di scrittura/lettura e inoltrati tramite l'unità di analisi al controllo.

Balluff offre un'ampia scelta di prodotti innovativi per la gamma in bassa frequenza (LF), alta frequenza (HF) e altissima frequenza (UHF). Con le unità di analisi indipendenti dalla frequenza BIS V è possibile combinare in modo flessibile tutti i sistemi tra loro. Si riducono perciò i costi grazie a una maggior flessibilità e meno scorte a magazzino.

HF (13,56 MHz) - BIS M

BIS M

HF (13,56 MHz)

Rapidità e affidabilità anche con grandi quantità di dati nel montaggio e in produzione.

LF (70/455 kHz) - BIS C

BIS C

LF (70/455 kHz)

Il classico nell'identificazione utensile.

LF (125 kHz) - BIS L

BIS L

LF (125 kHz)

Soluzione economica e affidabile per le linee di montaggio e i processi intralogistici.

UHF (860...960 MHz) - BIS U

BIS U

UHF (860...960 MHz)

Identificazione con grandi distanze e capacità di coda per gli attuali concetti di flusso materiale.