Tecnologia dei sensori

Tecnologia dei sensori di prima classe per un impiego versatile

Nel settore della tecnologia dei sensori, Balluff padroneggia l'intera gamma tecnologica con i suoi vari principi di funzionamento. Da noi troverete sensori e sistemi di elevata qualità per ogni applicazione ed esigenza, dalla misurazione della corsa e identificazione fino al riconoscimento di oggetti e misurazione dei fluidi. Per applicazioni industriali quotidiane nonché per l'impiego gravoso in ambienti critici. Di conseguenza offriamo la miglior tecnologia di rete e collegamento nonché un ricco programma accessori.

La nostra gestione qualità è certificata secondo DIN EN ISO 9001:2008, tutti i nostri prodotti vengono controllati nel laboratorio accreditato di nostra proprietà. I sensori Balluff soddisfano sia gli standard regionali che internazionali e vengono impiegati con successo in tutto il mondo.

Sensori di pressione

Sensori di pressione

Sensori e trasmettitori di pressione compatti – anche con interfaccia IO-Link.

Sensori induttivi

Sensori induttivi

Comandi, posizionamenti e controlli affidabili nella tecnologia dell'automazione.

Sensori capacitivi

Sensori capacitivi

Rilevare in modo sicuro oggetti e livelli di riempimento – a contatto diretto o attraverso le pareti di contenitori.

Sensori di campo magnetico per cilindri

Sensori di campo magnetico per cilindri

Riconoscimento della posizione sicuro ed esente da usura su tutti i cilindri pneumatici e idraulici .

Sensori magneto-codificati

Sensori magneto-codificati

Posizionamento preciso in applicazioni molto veloci – senza contatto ed estremamente robusti.

Sensori di posizionamento lineare magnetostrittivi

Sensori di posizionamento lineare magnetostrittivi

Misurare corse lunghe senza contatto in modo preciso e assoluto – anche in condizioni gravose.

Sensori di inclinazione

Sensori di inclinazione

Misurazione dello scostamento rispetto a un asse orizzontale o verticale fino a 360°.

Interruttori di posizione e per montaggio in serie

Interruttori di posizione e di posizione per montaggio in serie

I classici robusti dell'automazione nell'industria di lavorazione dei metalli e nella produzione di veicoli.

Sensori optoelettronici

Sensori optoelettronici

Sensori di controllo affidabili con una vasta gamma di tipi di luce per le più svariate applicazioni.

Sensori ad ultrasuoni

Sensori ad ultrasuoni

I precisi tuttofare.

Sensori di temperatura

Sensori di temperatura

Rilevare in modo affidabile temperature e oggetti in un'ampia gamma di applicazioni.