Tecnologia dei sensori > Sensori induttivi
Sensori induttivi

Massima qualità ed esattezza per il settore metallurgico

Un rilevamento di posizione esatto e senza contatto è essenziale per i processi nell' automazione e nel settore metallurgico. Qui i sensori induttivi Balluff monitorano, regolano e automatizzano con massima qualità i processi e gli stati.

Sempre ottimizzati per la rispettiva applicazione: dalla versione standard sino alla distanza di commutazione elevata, dalle versioni resistenti al calore e all'alta pressione sino al Fattore 1, da mini a maxi. Esenti da usura, insensibili alle impurità e protetti contro i cortocircuiti.

I vantaggi più importanti

  • Idonei per una molteplicità di applicazioni
  • Senza usura poiché senza contatto
  • Insensibili alla sporcizia
  • Protezione dai cortocircuiti
  • Nelle forme costruttive da 3 mm Ø fino a 80x80 mm in dimensioni quadrate
Sensori per zone a rischio di esplosione
Sensori induttivi a fattore 1
Sensori induttivi resistenti all'alta pressione
Sensori per applicazioni igieniche
Sensori di distanza
Sensori induttivi immuni ai campi magnetici
Sensori induttivi con custodia e faccia sensibile del sensore in acciaio inox
Sensori resistenti alle alte temperature
Sistemi di posizionamento