Tecnologia dei sensori > Sensori magneto-codificati
Sensori magneto-codificati

Encoder estremamente precisi, robusti e veloci

I sensori a codifica magnetica di Balluff sono stati sviluppati per il posizionamento preciso e la rilevazione di velocità in applicazioni molto dinamiche. Gli encoder estremamente precisi e rapidi sono provvisti di corpi di misurazione a codifica magnetica lineari o rotativi. Sono idonei sia per applicazioni lineari che rotative, per il rilevamento di posizione incrementale o assoluto.

La loro robusta lavorazione permette l'impiego in condizioni ambientali estreme – anche qui i sensori garantiscono un'elevata disponibilità dei vostri macchinari e impianti.

I vantaggi più importanti

  • Senza usura poiché senza contatto
  • Interfaccia incrementale o assoluta
  • Elevata risoluzione fino a 1 µm
  • Lunghezze di misurazione fino a 48 m
  • Flessibili nell'installazione e utilizzo
  • Durata elevata grazie allo loro robustezza

Famiglie di prodotti

Encoder assoluti a codifica magnetica (per applicazioni lineari)

Posizionamento dinamico e preciso con elevata precisione di ripetibilità

Gli encoder lineari assoluti a codifica magnetica BML di Balluff garantiscono un feedback assoluto della posizione in ogni condizione – subito utilizzabili e senza corsa di riferimento. Anche dopo l'interruzione della tensione di esercizio e il riavviamento del sistema.

Le caratteristiche

  • Massima efficienza della macchina grazie alla rapida e precisa determinazione dei valori di misura con elevata precisione di ripetibilità
  • Elevate disponibilità dell'impianto tramite banda magnetica stabile nel tempo con tecnologia Permagnet®
  • Durata elevata grazie alla robusta custodia in metallo
  • Installazione semplice e veloce con software di calibrazione
Gli encoder assoluti BML garantiscono un posizionamento dinamico e preciso nella produzione di semiconduttori.
Encoder assoluti a codifica magnetica (per applicazioni rotative)

Feedback di posizione estremamente preciso per la massima flessibilità di impiego

Encoder assoluti rotativi a codifica magnetica

Gli encoder rotativi assoluti a codifica magnetica BML di Balluff garantiscono un feedback assoluto della posizione in ogni condizione – subito utilizzabili e senza corsa di riferimento. I nostri encoder lavorano in modo molto preciso anche su grandi diametri, sono estremamente compatti e facilmente integrabili nei motori.

Le caratteristiche

  • Risparmio energetico grazie all'elevata precisione ed esattezza, bassi costi complessivi
  • Elevate disponibilità dell'impianto tramite banda magnetica stabile nel tempo con tecnologia Permagnet®
  • Durata elevata grazie alla robusta custodia in metallo
  • Installazione semplice e veloce con software di calibrazione
Encoder assoluti rotativi a codifica magnetica
I sistemi assoluti di feedback motore BML sono molto precisi, estremamente compatti e facilmente integrabili nei motori.
Encoder incrementali a codifica magnetica (per applicazioni lineari)

Precisi e flessibili – per un ampia gamma di applicazioni

Encoder incrementali lineari a codifica magnetica

I nostri encoder incrementali lineari a codifica magnetica BML si possono impiegare in un'ampia gamma di applicazioni e per quasi ogni lunghezza di misurazione. Ad esempio, i sensori garantiscono un posizionamento preciso nella produzione energetica, nell'industria delle bevande e in molti altri settori. Tramite interfacce digitali e analogiche standardizzate, i nostri encoder BML sono integrabili in quasi tutti i controlli.

Le caratteristiche

  • Massima efficienza della macchina grazie alla rapida e precisa determinazione dei valori di misura con elevata precisione di ripetibilità
  • Elevate disponibilità dell'impianto tramite banda magnetica stabile nel tempo con tecnologia Permagnet®
  • Lunga durata grazie alla robusta custodia in metallo o plastica
Encoder incrementali lineari a codifica magnetica
Gli encoder incrementali BML garantiscono un posizionamento preciso nella produzione energetica, nell'industria delle bevande e in molti altri settori.
Encoder incrementali a codifica magnetica (per applicazioni rotative)

Posizionamento preciso e controllo velocità di assi e alberi rotativi

Encoder incrementali rotativi a codifica magnetica

I nostri encoder incrementali rotativi a codifica magnetica BML vengono impiegati per il posizionamento preciso e per il controllo velocità di assi e alberi rotativi. Balluff offre il sensore più idoneo per quasi ogni diametro di albero. Tramite interfacce digitali e analogiche standardizzate, i nostri encoder BML sono integrabili in quasi tutti i controlli e garantiscono l'azionamento corretto anche nei motori Torque.

Le caratteristiche

  • Costi di processo e stoccaggio contenuti grazie all'impiego flessibile del corpo di misurazione nel segmento di circonferenza
  • Bassi costi complessivi
  • Elevate disponibilità dell'impianto tramite banda magnetica stabile nel tempo con tecnologia Permagnet®
  • Lunga durata grazie alla robusta custodia in metallo o plastica
  • Risparmio di spazio grazie all'integrabilità ottimale
Encoder incrementali rotativi a codifica magnetica
Gli encoder angolari a codifica magnetica BML garantiscono il corretto azionamento anche nei motori Torque.