Tecnologia dei sensori > Sensori magnetostrittivi
Sensori magnetostrittivi

I sensori di posizionamento lineare magnetostrittivi vengono impiegati ovunque si richiede elevata affidabilità e precisione nella misurazione di posizione e velocità.

Anche per corse lunghe. I nostri sistemi contactless e a misurazione assoluta, con tutte le interfacce ad uso industriale si adattano a un'ampia gamma di applicazioni. Anche in condizioni ambientali estreme garantiscono un'elevata disponibilità di macchina e impianto.

I vantaggi più importanti

  • Misurazione precisa e assoluta senza corsa di riferimento
  • Senza usura e senza manutenzione grazie al funzionamento contactless
  • Insensibilità a urti, vibrazioni e imbrattamento
  • Custodia a tenuta ermetica
  • Applicazioni di regolazione altamente dinamiche tramite dati di misurazione sincronizzati
  • Elevata inalterabilità e lunga durata
  • Flessibili nell'installazione e utilizzo

Famiglia di prodotti

Sensori di posizionamento lineare a profilo
Sensori di posizionamento lineare a barra
Robusti sistemi di posizionamento lineare
Sistemi di posizionamento lineare ridondanti
Sistemi di posizionamento lineare per zone a rischio di esplosione
Sensori di misurazione livello di riempimento