Tecnologia dei sensori > Interruttori a camma
Interruttori a camma

Sensori meccanici per il posizionamento e la disattivazione finale

Gli interruttori di posizione e di posizione per montaggio in serie sono il classico nell'industria della lavorazione dei metalli e nella produzione mondiale di veicoli. Da decenni si sono dimostrati all'altezza nell'automazione.

Fungono da datori di comando per controlli automatici, per il posizionamento e per la disattivazione finale. Su macchine utensili e presse, in centri di lavorazione flessibili, robot,apparecchiature di montaggio e alimentazione e nella costruzione di macchinari e apparati.

Il loro collaudato principio costruttivo e gli innumerevoli processi di innesto possibili nonché un controllo coerente garantiscono il mantenimento dell'elevata qualità e affidabilità.

In nove serie diverse si possono scegliere tra cinque forme di punteria: a tetto, sfera, cuscinetto a rotolamento, rullo e tetto con piastra di raschiatura. Sono disponibili anche numerose varianti di collegamento.

I vantaggi più importanti

  • Grande affidabilità e robustezza anche in ambienti gravosi
  • Funzionamento ineccepibile con vibrazioni, sollecitazioni da urto, oscillazioni di temperatura, lubrorefrigeranti aggressivi e forte caduta di trucioli
  • Guida della punteria esente da manutenzione ed autolubrificante, con bussola di scorrimento
  • Pregiate guarnizioni in Viton®
  • Tipo di protezione IP67
  • Anche con punti di commutazione induttivi

Famiglie di prodotti

Interruttori induttivi di posizione e di posizione per montaggio in serie con distanza di commutazione maggiorata
Interruttori induttivi di posizione e di posizione per montaggio in serie
Interruttori meccanici di posizione e di posizione per montaggio in serie
Interruttori di posizione per montaggio in serie con allestimento misto
Interruttori meccanici di posizione e di posizione per montaggio in serie con punto di commutazione di sicurezza
Interruttori meccanici di posizione e di posizione per montaggio in serie resistenti a temperature elevatissime
Interruttori meccanici di posizione e di posizione per montaggio in serie con barra di scambio
Interruttori meccanici di posizione e di posizione per montaggio in serie con separazione forzata