Tecnologia dei sensori > Sensori optoelettronici
Sensori optoelettronici

Eccellenti specialisti con campi di impiego versatili

I sensori optoelettronici di Balluff riconoscono in modo affidabile le presenza di oggetti. Controllano in modo estremamente sicuro forma, colore, distanza o spessore. E tutto questo con elevata precisione. Poiché, rispetto agli interruttori di prossimità a tecnologia induttiva o capacitiva, dispongono di un campo di rilevamento sensibilmente maggiore.

Vi offriamo sensori con tutti i tipi di luce, dalla luce rossa all'infrarossa e fino alla tecnologia laser. In diverse distanze di lavoro, con e senza soppressione dello sfondo. La varietà di forme disponibili garantisce la massima flessibilità. Per applicazioni speciali, ad esempio, sono disponibili mini-sensori, sensori di colore, a banda luminosa e lettori di contrasto.

I vantaggi più importanti

  • Tutti i tipi di luce, tutti i principi di funzionamento
  • Varie distanze di lavoro, da vicino a lontano
  • Tarati per le applicazioni in automazione, robotica, montaggio e handling
  • Robusti e affidabili, anche in condizioni ambientali avverse
  • Flessibilità nella pianificazione e nel montaggio grazie a dati tecnici favorevoli

Famiglie di prodotti

Sensori standard
Sensori di colore
Fotocellula a forcella
Lettori di contrasto
Banda luminosa
Sensore a banda luminosa
Sensori a fibra ottica
Griglie ottiche
Lettori di luminescenza
Sensori fotoconduttori
Sensori MicroMote