Industria 4.0 > Fresatrice

Fresatrice

Fresatrice per la Smart Factory

Fresatrice per la Smart Factory

Produzione in serie adalta velocità fino al lotto 1

La fresatrice CNC su quattro assi è un piccolo portento per la produzione redditizia di serie piccole e grandi. In una fabbrica modulare strutturata in modo intelligente, essa consente la produzione automatizzata di minuteria in metallo ad alta velocità – con un cambio utensile automatico ed equipaggiato con pezzi in lavorazione.

La macchina è stata sviluppata dalla ditta Marquart engineering GmbH, una società di sviluppo tedesco-cinese per la lavorazione di alluminio, acciaio inox e vetro.

Il concetto di macchina è predisposto per la concatenazione di più macchine e consente la comunicazione con sistemi di ordine superiore. L'interconnessione verticale e orizzontale può essere attuata in modo semplice e flessibile utilizzando la nostra tecnologia. Pertanto potrete utilizzare la fresatrice come modello per l'industria 4.0.

Vi presentiamo i principali componenti di questa soluzione i quali garantiscono insieme questi vantaggi. Avete domande da rivolgerci? Mettetevi in contatto con noi all'indirizzo: fraesmaschine@balluff.de

Elevata precisione per monitoraggio di posizione e numero di giri
Rotazione assicurata e precisa del portautensile
Bloccaggio e allentamento sicuro del portautensili
Monitoraggio della corsa di serraggio dell'utensile
Trasmissione senza contattodi energia per sensoristica e pacco valvole
Posizionamento del portautensile sugli assi di lavorazione
Posizionamento correttodegli assi del cambioutensile
Rilevamento garantito di refrigeranti e lubrificanti
Alimentazione per sensoristica e pacco valvole
Visualizzazione e monitoraggio delle modalità operative
Collegamenti economici e comunicazione costante con il sensore
Con una efficiente e potente tecnologia di rete
Gestione utensili completamente automatizzata
Assegnazione automatica e rintracciabilità dei pezzi in lavorazione