IO-Link
Una comunicazione perfetta dal sensore a Internet con IO-Link

Parliamo la lingua IO-Link – in tutti i settori

Una comunicazione perfetta dal sensore a Internet è essenziale per una produzone veloce, flessibile ed efficiente. Allo stesso tempo, un ammontare di dati necessita di essere gestito. Questo richiede prodotti che rendono disponibile l'informazione e un'infrastruttura che li trasporta a tutti i livelli.

Con l'IO-Link si comunica dall'unità di controllo fino ai livelli più bassi dell'automazione. Un'interfaccia universale applicabile ovunque. I sensori IO-Link, direttamente installati nel punto di lavoro, garantiscono efficienza.

L'IO-Link Balluff comprende sensori e bus di campo in un'ampia gamma. Ad esempio con sistemi di comunicazione come Profibus, Profinet, Ethernet-IP e EtherCAT, comunichiamo IO-Link in tutte le aree.

Le particolarità

PROFINET
PROFIBUS
CC-Link IE/Field
CC-Link
EtherNET/IP
DeviceNet
EtherCAT

IO-Link Devices

Modulo Memory
Accoppiatori induttivi
Tecnologia dei sensori
Efficiente adattatore per la comunicazione
Dispositivi di avviso e visualizzazione

IO-Link Configurazione

IO-Link Device Manager