Workshop

Workshop

Workshop

Training mirati – Corsi di formazione per la massima efficienza

Al fine di soddisfare in maniera ottimale i requisiti delle vostre applicazioni, nei nostri workshop potrete beneficiare di un know-how basato sulla pratica. In piccoli gruppi, apprenderete concretamente come applicare al meglio sensori e sistemi – sia che si tratti dei fondamenti della sensoristica e della scelta del corretto principio attivo, di possibilità di impiego e di utilizzo del sensore Vision oppure di opzioni che vi vengono messe a disposizione dalla tecnologia IO-Link. Dovete semplicemente portare con voi le vostre problematiche. Li risolveremo insieme. Nell'ambito di un workshop oppure direttamente in loco con voi.

Oltre al know-how pratico, durante i nostri training acquisirete anche fondamenti teorici: dalla progettazione costruttiva alla semplice parametrizzazione fino a collaudati suggerimenti e trucchi. In tal modo creerete i migliori presupposti per una elevata sicurezza delle applicazioni ed una incrementata produttività. Approfittate quindi del know-how del produttore per una maggiore efficienza.

I vostri vantaggi

  • Livello di precisione superiore: applicazione diretta ed approfondimento di quanto appreso
  • Grande efficienza: l'apprendimento in piccoli gruppi per mezzo di un numero limitato di partecipanti
  • Stretto riferimento all'utilizzatore: analisi e soluzione dei vostri problemi concreti
Tipo di corsoArgomentoDettagli
Séminaire Mise en œuvre appropriée des capteursChoisir les principes actifs, monter les capteurs dans les règles de l'art et garantir le fonctionnement fiable de votre application.
AtelierCapteur VisionGarantir la qualité de fabrication en trois étapes à l'aide d'un capteur à traitement d'image.
Cours de baseMesure de déplacement et de distanceC'est ainsi que vous mesurez de façon précise et sans usure.
AtelierCapteur Vision IdentDétection fiable de différents codes DataMatrix à l'aide d'un capteur à traitement d'image.
Cours de baseRFIDLes bonnes données au bon moment et au bon endroit.
Cours de baseGestion de réseau industrielle avec IO-LinkGérer les signaux de façon intelligente et économique.