組織

Balluff の戦略提示:明確さと顧客指向

役員

Balluff の品質の鍵は同族経営です。同族経営は既に 4 世代にわたり継続しています。

  • Katrin Stegmaier-Hermle:管理・財務担当取締役
  • Florian Hermle:営業・マーケティング担当取締役
  • Michael Unger:技術担当取締役、取締役会スポークスマン

ビジネスユニット

Balluff では技術能力と責任とを明確に分離しています。これは意思決定までの時間、製品化までの時間をできるだけ短縮するためです。

Balluff の製品およびソリューションにはそれぞれ担当のビジネスユニットが定まっています。 ネットワークシステム、識別、物体検知、リニア位置測定、アクセサリの各ユニットがあります。このように技術能力が明確に区分され、それぞれ最適任者が担当します。

当社のビジネスユニットは担当製品群に対して全世界的に責任を負います。この方式により、意思決定や製品化までの時間を著しく短縮しています。これに加えて、市場との接触を更に緊密にするため、部門横断的なチームで製品管理、販売、マーケティング各部門が協力する体制をとっています。

最善の顧客サービスのためのグローバルネットワーク

Balluff はよく組織化されたネットワークによる世界的プレゼンスにより、高い柔軟性と業界最短の納期を保証します。

68 の販売会社・代理店、9 つの製造・開発拠点およびコンピテンスセンターを擁する世界的ネットワークにより、業界最短の納期、納期の遵守、明瞭な物流、一義的な責任体制が可能となっています。そして特にお客様にとって重要なこととして、高い品質が一様に提供されることがあります。

また各地の拠点の存在により、地域的市場の要求にも柔軟に対処することができ、お客様および市場に対し効率的かつ未来志向の対応が可能です。