食品産業
食品産業用包装

高度の衛生基準を保証

食品産業では、非常に厳格な衛生基準、品質基準が適用されます。最終製品段階で望みどおりの高度の品質を達成するには、機械製造の過程から高度の基準が守られていることが絶対の前提条件となります。Balluff は高度の衛生基準管理が要求される領域向けに、幅広い用途で使用可能なセンサとシステムソリューションを提供しており、これら製品は過酷な使用条件下でも最高の信頼性と柔軟性での動作を約束します。

牛乳加工

牛乳加工産業には、非常に厳格な衛生 & 品質基準が適用されます。乳製品を効率的に生産するには、リアルタイム対応可能で透明性の高い、モジュラー構造の生産ラインが欠かせません。それによって初めて、トレーサビリティと柔軟性が保証されます。お客様は Balluff が提供する広範なラインナップの機械設備を使用して、エンドユーザーの要求に即した最適な生産環境を構築することができます。
車両の識別
カラーラベル識別
生産中の物体検知
確実な充填のための容器の存在のチェック
ヨーグルトタンク内の充填レベル制御

食肉加工

食肉加工でも清潔度の管理に最高の優先度が置かれます。最終製品段階で望みどおりの高度の品質を達成するには、機械製造の過程から衛生基準が守られていることが絶対の前提条件となります。Balluff は高度の衛生基準管理が要求される領域向けに、過酷な使用条件下でも最高度の信頼性を維持するセンサを各種提供しています。
衛生管理領域内での位置検知
ミキサー/挽肉機の充填量検知
入荷原料の PDF417 コード読取り