包装産業
包装産業ソリューション

ロットサイズ 1 個からぴったりフィットかつ効率的

包装機械には絶対の精度と大きな柔軟性が要求されます。しかも、量産品からロットサイズ 1 個の単品まで、例外はありません。

私たちはお客様にプロフェッショナルなサポートを提供します。頻繁なフォーマット変更、トラック & トレースに対応した確実なマテリアルフロー、各種パッケージの適切なハンドリング。Balluffのセンサ & システムソリューションは、望みどおりの柔軟性と迅速性をお客様が達成するのをお手伝いします。

チューブバッグ包装機械とカートン包装機械

チューブバッグ包装機械とカートン包装機械はバリエーション豊かですが、そのすべてに求められるのが最高度の柔軟性です。これらの機械は、様々な袋や包装のフォルムを生み出します。消費者の関心を惹き付けるため、常に斬新なパッケージングコンセプトが考案されています。それに伴ってロットサイズはますます小さくなり、フォーマット変更の頻度が上がっています。Balluff の製品を使用することで、柔軟性と迅速性に関する市場の要求に的確に応えることができます。
ウェブエッジ制御
フィルムロールのトラッキング
透明フィルムの検知
フィルムロール径の監視
印刷マークの検知
アクセス権管理
ブリスタスタックを正しくフィード
フォーマット変更
包装に印刷されたコード/プレーンテキストの識別

パレタイジング & デパレタイジング機械

包装用ボックスやカートンのパレタイジング & デパレタイジングでは、絶対の精度と大きな柔軟性が要求されます。同時に、処理能力が大きいことも必要です。Balluff が提供するプロフェッショナルなサポートをご利用ください。トラック & トレースによる確実なマテリアルフロー、様々なパッケージの正しい処理、あるいは包装材の信頼のおける取扱いを実現します。同時に Balluff のセンサが正確な位置決めと、それによる円滑な包装プロセスを保証します。
包装用ストレッチフィルムの正確な位置決め
パレット積みしたスタックの高さの点検