旋盤加工
金属加工における旋盤加工

高いシステム稼働率を保証するセンサソリューション

固定設備、バルブ、締付け部品、自動車のエンジンおよび変速用パーツ、産業機械、住宅設備:私たちは量産されるこれらの金属部品に日々関わっています。

旋盤加工で、しかも部品が回転対称形状として設計されていれば、お客様の生産に大きなメリットが生じます。それには旋盤がワークを確実にクランプし、高精度に回転させて加工することが必要です。これを実現するために、自動的にワークを挿入・取外しするクランプの部分が特に重要となります。

Balluffは効率の良い自動化生産をサポートします。センサの働きにより、プロセスを短いサイクルで監視し、高いレベルで自動化を実現します。

アプリケーション例

バーローダーの監視
心押し台の位置決め
振れ止めのアライメント
ワークのクランプ確認
タレット位置の検出
タイミングベルトの監視