オートメーションとロボット
オートメーションとロボット – 高いシステム稼働率を実現するシンプルなネットワークトポロジーと柔軟性

高いシステム稼働率を実現するシンプルなネットワークトポロジー

ロボットを使用したオートメーションは、プラスチック産業全体で見られます。Balluff の IO-Link 製品ラインナップでは、ネットワークトポロジーのコスト削減に役立つマスタ、ハブ、インテリジェントなセンサを豊富に取り揃えています。特に、すべてのセンサが IO-Link により接続可能で、設置前のセンサもフィールドバスレベルに直接組み込むことができます。また、IO-Link 機器用に、コントローラを介した継続的な診断とパラメータ設定も可能です。3 芯非シールド産業用ケーブルを使ったシンプルな接続は、時間とコストの大幅な節約と高いシステム稼働率を実現します。

アプリケーション例

簡単な金型交換
信号の集約