材料処理
プラスチック産業における材料処理

正しい計量のための高い精度

材料の処理には、速さ、精度、信頼性が重要です。新しい化合物の生成には、各成分の正確な計量が求められます。材料処理への高い要求に応えるため、Balluff は確実で分かりやすいプロセスを可能にする最適な製品とソリューションを提供します。これによりプラスチックの純度と製品の品質が長期にわたって保証されます。Balluff 独自のソリューションにより、お客様は供給ラインの効率性を高め、製造品質を向上させ、継続的な記録によりコンプライアンスを維持することができます。

アプリケーション例

充填レベルの検出
最低/最高充填レベルの遵守
正しい場所に正しい材料
乾燥に適した正しい充填レベル