タイヤ製造機
タイヤ組立機 – 耐久性に優れたセンサが最小交換時間と高い効率を保証します。

タイヤ製造機の効率的な使用

タイヤメーカーには多大な要求が課せられています。自動車産業の品質基準はますます高くなっていますが、その一方でタイヤ製造は経済的であり続けることが求められています。タイヤ製造機の効率的な使用が重要な要素となります。Balluff はこの分野向けに洗練された技術を提供します。例えば、ロット数が異なる製造の場合の交換時間を最小限に抑えます。高品質のセンサがエアシリンダの終端位置を検知し、タイヤ成形時にスライダを位置決めし、ビードワイヤのたわみをチェックします。Balluff のソリューションは洗練された機械コンセプトをサポートし、生産性を高め、高いシステム稼働率を保証します。

アプリケーション例

エアシリンダの終端位置の検知
スライダの位置決め
ロール径の点検
コンベアベルトの位置決め