終端位置と個別位置の検出
終端位置と基準位置の検出

簡単な位置検出とニーズに応じた回転数測定

様々な技術を盛り込んだ Balluff のバイナリセンサは、信頼のおける位置検出を簡単に行うことができ、 高性能で、幅広い用途に使用可能です。ミニシリーズは狭い設置スペースに適しており、軽量化によってエネルギー効率を向上させるアプリケーションでの使用に最適です。

機械および設備の構築のあらゆる箇所で、回転数を検出します。アプリケーションの違いにより、回転数測定センサへの要求は異なります。Balluff は常に、お客様のニーズに合った適切なセンサを提供します。高回転数で作業する場合や回転数を特に正確に測定する必要がある場合は、磁気リニア/ロータリーエンコーダシステム BML が最適です。簡単な検出の場合の経済的なソリューションには、標準型近接センサが適しています。

アプリケーション例

回転数と回転方向の検出
モータシャフトで直接測定される高回転数
低い/高い回転数の測定
個別位置の検出
スピンドル送りの位置決め