リニアダイレクトドライブ用のフィードバックシステム
リニアダイレクトドライブ

精密性とエネルギー効率に有利なリアルタイム対応システム

リニアダイレクトドライブやトルクモータの場合、光学システムに代わって Balluff の磁気リニア/ロータリーエンコーダシステム BML が最適です。このリアルタイム対応のリニア位置測定システムは最大 10 m/s の処理速度により、高速のアプリケーションの場合でも最適な位置フィードバックを提供します。最良のエネルギー効率が理想的な制御品質を保証します。また、1 µm の分解能は最大 ± 7 µm の精度を達成させました。非接触による測定を行い、耐汚染性です。その他の保護対策は必要ありません。ダウンタイムを減らし、軸の耐用年数を延長し、動的性能を向上させます。

アプリケーション例

48 m までのダイレクトドライブ用の最適な位置フィードバック
小さいストローク用のリニアダイレクトドライブ