高炉およびアーク炉
高炉およびアーク炉B20300_PI

高いプロセス信頼性を長年にわたり、24 時間保証

製鋼所では、高炉やアーク炉ほどプロセス信頼性が重視される箇所は他にありません。高炉は、一度運転を開始したら何年にもわたり、24 時間稼働を続けるからです。

どの鉄鋼メーカーにおいても最優先されるのは、高温と磁場を継続的に、かつ確実に管理することです。そのための重要な課題として、水冷式冷却、高炉での銑鉄製造時におけるガスの安全な吸引と排出、アーク炉での電極配置があります。Balluffは、あらゆる効果的な動作原理を持つ幅広い製品群で、鉄鋼業の様々なアプリケーションに対応するセンサやシステムを提供します。

アプリケーション例

アーク炉の電極監視
正しい電極位置の保持
高炉における空気・ガス供給の確実な制御
水冷のための圧力測定
原料・コークスの充填レベルの監視