コークスプラント、コークス炉バッテリ、搬送装置
コークスで鉄鋼生産を開始

押出機での位置検出

Balluff は鉄鋼産業において、コークスプラント機器、コークス炉バッテリ、搬送装置における様々な課題に対応した、信頼性の高いソリューションを提供します。

特に温度が高い環境では、Balluff の堅牢な磁歪式リニアスケール BTL(100 °C)は高い能力を発揮し、 炉充填時のあらゆる動きを確実に制御します。Balluff の磁歪式リニアスケール BTL(防爆仕様)は、ガスがある環境で安全に作動するので、炉の制御に適しています。コークス炉バッテリでの充填用・押出用・搬送用の台車の位置決めには、Balluff の産業用 RFID システムを推奨します。長い読取り/書込み距離および高速データ伝送に対応し、さらに目視確認不要で作動します。

Balluff のセンサおよびシステムは、製鋼所において重要である継続したプロセスを保証します。

アプリケーション例

押出機の終端位置検出
信頼性への要求が高い場所でコークス炉バッテリを制御
コークス炉バッテリ上の動作を確実に制御
押出機用台車の制御