冷間圧延および表面仕上げ
製鋼所での仕上げに最高の精密性を

最高品質の仕上げをもたらす高品質製品

工場から出荷される鉄鋼には、その後の用途に備えてできる限りの加工を施す必要があります。そのために鉄鋼は鋼板やワイヤ、またはレールとして圧延され、表面仕上げが施されます。この最後の工程の品質が、後に製品となった時に反映されます。どんなに小さな不具合であっても取り返しがつかなくなるので、見過ごすことはできません。

最高度の精度が欠かせません。Balluff は冷間圧延や表面仕上げ向けの高品質製品により、この精度を実現します。これらの製品により、ダンサーローラや巻き取り機、またはコーティング装置で、あるいは品質管理において、 最後の 1 m に至るまで最高の品質が得られます。

アプリケーション例

コイラー/アンコイラー上のロールの位置設定
表面処理における圧力測定
コイル用シート供給
コーティング装置での品質管理