充填レベル測定
充填レベル測定

充填レベルの連続測定、限界値の検知、あるいは両者の組み合わせなど、プロセス制御・貯蔵・保全などで必要になる測定に対応する多様なソリューションを提供します。設置条件、媒体の性質、環境条件に従って最良のセンサを提供します。その目的はただ 1 つ、 効率的なプロセスです。

接触、非接触のどちらを選ぶこともできます。Balluff のセンサシステムを使用して、液体、ペースト、粉粒体などの充填レベルを、容器壁を隔てて測定することもできます。食品、製薬、医療機器などの分野の厳格な要求条件にも適合します。

アプリケーション例

充填レベルを簡単に測定
充填レベルを継続して極めて正確に測定
原料・コークスの充填レベルの監視
ピペット内の液体の検知
Smart Levelテクノロジーによる人工心肺装置の血液レベル監視
乾燥に適した正しい充填レベル
充填プロセスの制御
バイパスパイプでの充填レベル確認
タンク内媒体の接触式充填レベル検出
オイルとクーラントの充填レベルの監視