Profinet 用オールインワン RFID リーダー BIS M-4008

Profinet 用オールインワン RFID リーダー BIS M-4008

オールインワン RFID リーダー

直接接続可能 – 時間、場所、コストを節約できる

HF リーダー BIS M-4008 – コントローラと直接通信

13.56 MHz のリーダーは、生産プロセスでのワークピースおよびワークピースの搬送におけるデータキャリアの非接触識別に使用されます。オールインワン RFID リーダーと制御レベルの接続は、Profinet インタフェースを介して直接行われます。追加の RFID プロセッサは不要です。

簡単なシステム拡張

組み込まれている 2 ポート Ethernet スイッチにより、ライン/リングトポロジーにおいて RT(Real Time)でも IRT(Isochronous Real Time)でも使用可能です。システム拡張も手間やコストをかけずに行うことができます。追加の外部スイッチが不要だからです。タイプに適合するパラメータ設定のために、デバイス由来のデータを GSDML ファイルとして使用することができます。

費用効果の高い接続

コストパフォーマンスに優れた 4 ピン M12 標準ケーブルを Power 用にも Profinet 用にも使用することは、簡単な接続コンセプトの一部です。

高速:最高 10000 バイト/秒の読取り

BIS M-4008 は RFID ISO 15693 規格に準拠したデータキャリアをサポートします。このリーダーは、多数のデータを短時間で伝送したいときにも最適です。Balluff High-Speed/High-Memory タグとの組み合わせにより、BIS M-4008 リーダーは数千バイト/秒での読取り/書込みが行えます。データキャリアは直接ワークピースにおいて生産の柔軟性を高めます。すべてのパラメータと製造ステップを直接指定することができるので、中央の負荷が低減されます。データキャリアは様々なメモリサイズ(最大 128 kByte)で利用可能です。

金属への直接取付け

堅牢でコンパクトなハウジング(保護等級 IP67)は厳しい産業環境にある現場での組込みに完璧に適しています。亜鉛ダイカスト製なので、隙間なく金属に取り付けることができるのです。同梱のアース用ストラップにより、電磁的な適合性も完璧なものになります。

主要な装備/機能

  • 金属に直接取り付けるための堅牢な亜鉛ダイカストハウジング
  • Profinet 直接接続による配線費用の低減
  • システムで直接診断するために、全体的に視認可能な LED 表示
  • 遠方から快適に状態を監視できる内蔵ウェブサーバー
  • フレキシブルな取付けを可能にする、様々な固定コンセプト
  • どんなアプリケーションにも適合するデータキャリア:RFID ISO 15693 規格に準拠し Balluff High Speed に対応するタグと互換性あり
  • Power 接続/Profinet 接続用 4 ピン M12 標準ケーブルの使用
  • 既製ファンクションモジュールによる簡単な S7 プログラミング

アプリケーション

  • 生産設備のマテリアルフロー制御
  • 機械製造における搬送システム
  • 組立てライン
  • イントラロジスティックス
オールインワン RFID リーダー