Vision ソリューション BVS:SmartCamera

Vision ソリューション BVS:SmartCamera

Smart Camera

産業要求に応える簡素なコンセプト

Industrie 4.0 用の最新の画像処理により、最適に対応

今日の柔軟な生産および Industrie 4.0 の要求に対応するために Balluff がお届けする SmartCamera は、鮮明な画像を提供し、考え抜かれた簡素なユーザーインタフェースを備え、独自の要求に応じたデータ転送を可能にします。

Balluff は長年にわたり、信頼性の高い製品管理と効率的な製造プロセスを実現しています。当社のソリューションは今日の情報保存やインテリジェントなデータ管理を可能にします。トレーサビリティの保証も信頼性の高いエラー防止もサポートします。

SmartCamera により個別の要求を簡単に実現

SmartCamera は取扱いが簡単なので、個別の要求に応じて画像処理の用途範囲が様々に広がります。データは直接コントローラに転送することができます。インテリジェントな解析アルゴリズムが、インタフェースを介して、お客様が必要とするフォーマットで結果を出力します。画像処理における柔軟性が非常に高いので、データからいつでも最適な付加価値を引き出すことができます。Profinet ネットワークのセキュリティ強化のために、プロセス関連の情報のみを送信し、制御および画像データを別のネットワークで伝送することが可能です。ソフトウェア、取扱説明書、診断機能は SmartCamera に組み込まれており、必要なときにいつでもグラフィックユーザーインタフェースで呼び出すことができます。

生産環境への柔軟な接続

SmartCamera は IO またはフィールドバスのバリエーションとして使用可能です。また全てのインタフェース用に、規格化された M12 接続技術を提供します。さらなる利点:IO-Link インタフェースを介すことで、あらゆるソリューション用にその他のセンサを統合することができます。

特長

  • 用途に応じた情報により様々なネットワークに対応
  • 使いやすいユーザーインタフェース – ソフトウェアのインストール不要
  • 規格化された M12 接続技術によりあらゆるインタフェースに対応
  • IO-Link を介して、その他のセンサをソリューションに統合可能
  • 産業環境に適合する IP67 のハウジング – 柔軟な取付けが可能
Smart Camera