UHF データキャリア(860 ~ 960 MHz)

UHF データキャリア(860 ~ 960 MHz)

UHF データキャリア

RFID アプリケーションにおける様々なニーズに幅広く対応

生産制御およびイントラロジスティックス用の UHF テクノロジー

マテリアルフロー制御とパーツトラッキングは UHF-RFID の主な用途です。サプライチェーン管理の場合は、UHF 技術が、入ってくる素材や製品、マルチウェイ搬送コンテナ、コンテナ、スキッドなどを迅速かつ確実に識別します。860 ~ 960 MHz の周波数帯は最大 6 m 以上にも及ぶ検出範囲を実現します。

様々な要求に対応する UHF データキャリアの広い帯域

Balluff は多彩な UHF データキャリア(いわゆる "タグ")を様々な仕様とバリエーションで提供します。このデータキャリアは高い信頼性で様々な要求に応え、お客様に優れた柔軟性をもたらします。全てのタグは 100,000 以上の書込みサイクルとほとんど制限のない読取りサイクルを実現します。

特長

  • 非金属ワーク用の超薄型のスマートラベル
  • 特殊ニーズ用のスマートラベル
  • カプセル加工が施されたハードタグ – 金属上に直接設置
  • 非金属ワークおよび特殊ニーズ用のタグ

非金属ワーク用のスマートラベル

費用対効果に優れた接着式のデータキャリアは、様々な寸法とメモリサイズでご用意しています。周囲温度 –40 ~ +85 °C で使用可能な多彩なバリエーションがあります。また、特殊な全方向性アンテナ設計によりあらゆる方向で検出が可能なデータキャリアタイプもあります。これらにより、お客様は高い柔軟性を得られます。スマートラベルの検出距離は、バリエーションによって異なりますが、標準で 2 ~ 6 m です。PET および紙製のリールは自動分配が可能で、印刷することができます。

特殊ニーズに対応するスマートラベル

サプライチェーン、(コンテナ)ロジスティクス、ペイントショップでの用途に、または製品のトレーサビリティに、シリコンフリーの接着式スマートラベルを使用できます。様々な寸法とメモリサイズを取り揃えています。

  • 金属コンテナまたは車両コンポーネント用のオンメタルラベル
  • ペイントショップ向けに最適化された、耐熱性オンメタルラベル
  • 耐洗濯性の保護ラミネート加工された IP67 のロジスティクスラベル

スマートラベルの豊富なバリエーションはガラス面用に最適化されています(乗用車のフロントウインドウなど)。いわゆる "不正開封防止"ラベルなので、剥がされると裂けます。このため、特に駐車管理や通行料識別に適しています。

カプセル加工が施されたハードタグ

この堅牢なオンメタルタグはサプライチェーン、(イントラ)ロジスティクス、ツール管理、生産制御に適しています。金属コンテナ、金属フレーム、充填キャリア、スチールキャリア、ツール、トレイへの使用が一般的です。カプセル加工が施されたハードタグはカスタム仕様で個別に製造されます。様々な寸法、仕様、取付け方法に対応しているので、個別の要求に応じた選択が可能です。

バリエーション

  • セラミックのオンメタルタグ – 取付けスペースに制限がある金属面に最適、フリーゾーンを金属に面一で取り付けることも可能
  • IP68 のハードタグ – 金属にねじ留め可能/ケーブルタイで固定可能、読取り距離は最大 6 m
  • 接着式オンメタルタグ

対象物が非金属の場合には、さらに特殊仕様をご用意しています。これは、カード形状のタグまたは折り曲げ可能な耐洗濯性のシリコンタグとして、(イントラ)ロジスティクスの要件の厳しい領域で、カンバン装置で、あるいはメンテナンス作業で認証とアクセス制御を引き受けます。

UHF データキャリア
UHF データキャリア
UHF データキャリア