接続技術

産業向けの配線ソリューション

Balluff はすべてをシングルソースで提供します。センサ、システム、ネットワークテクノロジー、適切なコネクタや両端コネクタケーブルが、最適かつ即座の使用を可能にします。これにより、スムーズな統合がサポートされ、迅速な試運転が保証されます。

Balluff は、オートメーションのあらゆる分野向けに、ほぼすべてのネットワークに対応する包括的なコネクタ製品を取り揃えています。世界中のアプリケーションに特化した用途のために多様な素材が用意されています。

産業環境における過酷な使用状況も、Balluff のコネクタの障害になるものではありません。ECOLAB 認証取得または IP69K の仕様は、特に、食品産業などの慎重に扱うべき分野に最適です。

Balluff のコネクタと両端コネクタケーブルは、180 °C までの高温および –40 °C までの低温に対応します。

片端コネクタケーブル

片端コネクタケーブル

信号、データ、電力を確実に伝送するためのケーブル終端処理されていないコネクタケーブルです。

両端コネクタケーブル

両端コネクタケーブル

両方のケーブル終端のコネクタがあらゆる産業やアプリケーションに対応します。

分配機

分配機

簡単な組付けと最高の性能を実現するために信号の収集と分配を行います。

Y-コネクタ

Y-コネクタ

2 つの信号を確実に収集、接続、分配します。

T-コネクタ

T-コネクタ

2 つの信号をケーブルなしで確実に収集、接続、分配します。

組立式コネクタ

組立式コネクタ

装置組立て用コネクタの包括的な製品プログラムです。

バルクヘッド

バルクヘッド

制御盤用の包括的な製品プログラムと迅速かつ確実に接続します。

アダプタ

アダプタ

各種のコネクタ形状で迅速かつ確実に接続することが可能です。

レセプタクル

レセプタクル

産業環境に対応する包括的な製品プログラム

終端抵抗

終端抵抗

産業環境に適合するバスシステム用の製品

バルクケーブル

バルクケーブル

Balluff は、アプリケーションに合う適切なケーブルを提供しています。