マンマシンインタフェース

ユーザーフレンドリな情報可視化

Balluff の通知/表示ユニットにより、生産の状況、ツールの現在位置などを随時知ることができます。.これにより、機械や設備の状況が確実に監視され、センサの出力信号が可視化されます。

Balluff のディスプレイと LED 信号ランプ SmartLight は物理的な量を可視化します。これにより機械の作動状態を一目で把握することができます。

ディスプレイでは各種の入力信号(アナログ、SSI、パルス)が選択できます。可視化は 7 セグメントの LED 表示によって行われ、アプリケーションに応じた設定が可能です。

SmartLight はプロセスや傾向を表示します。IO-Link インタフェースにより簡単に設置でき、パラメータ設定も容易です。さまざまな色やモードを、機械的変更を伴わずに個別に割り当てることができます。

最大の特長

  • フレキシブル
  • 簡単な設置

製品ファミリー

各種入力信号を可視化するデジタル表示装置
SmartLight - IO-Link インタフェースを備えた LED 信号ピラー