電源供給

高信頼性・高効率の電源装置

単相または三相、並列または直列接続が可能であり、制御盤用に、オートメーション用にコンパクトに、または現地で直接過酷な使用を行う場合など、どのようなアプリケーションに対しても最適な電源供給が行われます。

Balluff では信頼性が高く効率的な電源供給のための適切な電源ユニットを各種取り揃えており、電圧および出力レベルについて幅広い選択肢をご用意しています。Balluff の Heartbeat® 製品は予兆保全機能を備えたインテリジェントなソリューションです。IO-Link を介して設備全体にわたる拡張診断機能が利用できます。Balluff 製品は CE/TÜV、UL または CCC の認証を得ています。

製品ファミリー

コンパクトな電源ユニット
Heartbeat® 電源ユニット - 電源供給に付加価値
Heartbeat® 電源ユニット - 電源供給に付加価値、IO-Link インタフェース搭載
制御盤内用パワーサプライ