センサ技術

多様な用途に対応する最高水準のセンサ技術

Balluff はセンサ技術の分野において、さまざまな動作原理に応じた多様な技術を取り扱っています。Balluff はリニア位置測定、物体検知・識別から流体測定に至るあらゆるアプリケーションに向けた高品質のセンサとシステムを提供しています。現場での日常的なアプリケーションから厳しい環境での難しい使用に至るまで対応します。そのために最良のネットワーク技術、接続技術、および豊富なアクセサリプログラムを提供します。

Balluff の品質管理は DIN EN ISO 9001:2008 の認証を受けており、製品はすべて当社の認定済みテストラボで検査されています。Balluff のセンサは各地域および国際的規格を満たしており、世界各国で使用されています。

圧力センサ

圧力センサ

コンパクトな圧力トランスミッタおよびセンサ - IO-Link インタフェース搭載でも

誘導型センサ

誘導型センサ

オートメーション技術における信頼性の高い制御・位置決め・チェック

静電容量センサ

静電容量センサ

物体や充填レベルを確実に検知 - 直接接触でも容器壁を隔ててでも可

シリンダセンサ

シリンダセンサ

すべてのエアシリンダ・油圧シリンダで摩耗なく確実に位置を検知

磁気センサ

磁気センサ

極めて高速のアプリケーションにおける精密な位置決め - 非接触で極めて堅牢

磁歪式リニアスケール

磁歪式リニアスケール

長距離を非接触で精密に絶対測定 - 厳しい条件下でも可

傾斜センサ

傾斜センサ

水平軸または垂直軸からの傾きを 360°まで測定

ポジションスイッチおよびマルチポジションスイッチ

ポジションスイッチおよびマルチポジションスイッチ

金属加工、自動車製造で以前からオートメーションに使用されている堅牢な製品

光電センサ

光電センサ

さまざまな用途に利用できる、広範囲にわたる光の種類に対応する信頼性の高い検査用センサ

超音波センサ

超音波センサ

精密な万能センサ

温度センサ

温度センサ

幅広いアプリケーションにおいて温度とワークを確実に検出します。