センサ技術 > 静電容量センサ
静電容量センサ

物体および充填レベルの確実な検知

Balluff の静電容量センサは液体、顆粒、粉体などすべての非電導性媒体を直接接触でも、あるいは容器の壁越しにも検知することができます。

このセンサの Smart Level 技術は特許を取得しており、蒸気、気泡、付着物の影響を補正します。また、10 mm 厚までであれば、ガラスまたはプラスチックの壁越しに検出が可能です。そのため伝導性媒体の充填レベルセンサとして使用するのに最適です。またアプリケーションの高い安全性を保証します。

Balluff のセンサにはさまざまな構造のものがあり、超小型の製品もあります。ハウジングの形状に合わせて簡単に設置・取り外しができる貼付型センサもご用意しています。

特長

  • 非接触なので摩耗劣化がない
  • ショックフリーの出力信号
  • Smart Level テクノロジーによる泡や付着物の影響の補正

製品群

充填レベルセンサ
物体検出用センサ
貼付型センサ
アナログ出力搭載型静電容量センサ
パッシブセンサヘッド