センサ技術 > 傾斜センサ
傾斜センサ

様々なアプリケーションでの精密な傾斜制御

高精度の傾斜制御や回転動作の継続的な追尾および監視は多くのアプリケーションで重要です。Balluff の傾斜センサは水平軸または垂直軸に対する偏差を最大 360°まで測定できます 。

Balluff の傾斜センサは 2 種類の測定原理と様々な角度範囲により、多くの産業分野とアプリケーションに適しています。

特長

  • 静電容量の測定原理
  • コストがかかる複雑なセンサ構造が不要で、直接傾斜を測定
  • インタフェース:4 ~ 20 mA、0 ~ 10 V、Modbus
  • 高い保護等級 IP67 により、厳しい条件での使用に対応
  • 測定範囲は 360°まで
  • 非接触でアブソリュート方式の測定原理によるシステムへの簡単な統合

製品ラインナップ

液体式傾斜センサ
MEMS 式傾斜センサ