センサ技術 > 誘導型センサ
誘導型センサ

金属加工における物体検出向けの丈夫なセンサ

Balluff の近接センサはオートメーション技術におけるさまざまなプロセスや状態の確実な監視・位置決め・制御に用いられます。センサは堅牢で、金属加工時の物体検出に適しています。

ほぼすべてのアプリケーションに対応する多くのオプション:標準仕様から長い検出距離のものまで、耐熱性・耐圧性仕様でご用意

最大の特長

  • 多数のアプリケーションで使用可能
  • 非接触なので摩耗劣化がない
  • 汚れの影響を受けにくい
  • 耐短絡性
  • 3 mm 径のものから80 × 80 mmの正方形のタイプまでご用意
防爆センサ
Factor 1 機能付き近接センサ
耐高圧近接センサ
衛生条件を満たすセンサ
距離センサ
耐高磁界近接センサ
ハウジングおよびフロント部分がステンレス製の近接センサ
耐熱型センサ
リニアスケール