センサ技術 > 磁歪式センサ
磁歪式センサ

磁歪式リニアスケールは、位置・速度測定で高い信頼性と精密性が要求される場合に使用されます。

長い距離でも。Balluff の非接触型およびアブソリュート方式の測定システムは、すべての業界標準インタフェースにより広い範囲のアプリケーションに対応します。極端な環境条件でも高い機械・システム稼働率を保証します。

最大の特長

  • 精密な、アブソリュート方式の測定、原点復帰不要
  • 非接触型なので、摩耗がなくメンテナンスフリー
  • 耐衝撃性、耐振性、耐汚染性
  • 漏れのない密閉されたハウジング
  • 同期測定データによる非常に動的な制御アプリケーション
  • 高い耐久性と長い耐用年数
  • 設置とハンドリングにおける柔軟性

製品ファミリー

プロファイル形状のリニアスケール
ロッド取付構造のリニアスケール
堅牢なリニアスケール
冗長型リニアスケール
防爆リニアスケール
充填レベルセンサ