センサ技術 > 機械式ロータリカムスイッチ
カムスイッチ

位置決めおよびリミットスイッチ用

シングル/マルチポジションスイッチは金属加工業や世界中の自動車メーカーで従来から使用されています。このスイッチはオートメーションの分野で数十年に及ぶ実績があります。

位置決めやリミットスイッチのため、工作機械、プレス機械、フレキシブルマシニングセンタ、ロボット、組立設備・搬送設備、機械およびプラント製造で使用できます。

実証済みの動作原理、多くのスイッチ動作、首尾一貫したチェックにより、均一かつ高い品質と信頼性を約束します。

特長

  • 過酷な環境下でも信頼性が高く、堅牢
  • 振動、衝撃による負荷、温度変動、刺激性の冷却潤滑剤、切削屑などの影響にも問題なく動作
  • メンテナンスフリーで自動注油のベアリングブッシュ付きプランジャガイド
  • Viton® 製の高品質シール
  • 保護等級 IP67
  • 誘導型スイッチポイント付きもご用意

製品ラインナップ

検出距離が長い誘導型シングル/マルチポジションスイッチ
誘導型シングル/マルチポジションスイッチ
機械式シングル/マルチポジションスイッチ
混合装備付きマルチポジションスイッチ
セーフティスイッチポイント付き機械式シングル/マルチポジションスイッチ
超耐高温機械式シングル/マルチポジションスイッチ
交換ユニット付き機械式シングル/マルチポジションスイッチ
強制開離接点付き機械式シングル/マルチポジションスイッチ