センサ技術 > 圧力センサ
圧力センサ

プロセス圧力、油圧、真空の監視

Balluff の高品質の圧力センサ BSP は、気体、液体媒体の圧力を監視します。自動化の分野において様々な仕方で活用していただけます。ステンレス製のハウジングを使用しており、幅広い温度範囲で、厳しい条件下でもご使用いただけます。

回転可能なハウジングとVDMA 規格に準拠した簡単なプログラミングにより柔軟な取付けと快適な操作が可能です。明るい LED ディスプレイにより、現在のシステム圧をすばやく確実に把握することができます。

最大の特長

  • コンパクトで堅牢なトランスミッタ
  • 大きくて明るいLEDディスプレイ
  • 圧力範囲 –1 ~ 600 bar
  • プロセス接続 G1/4“、G1/2“、R1/4“、NPT1/4“
  • フラッシュマウント型 G1/2“と Tri-Clamp 1.5“
  • 出力、4 ~ 20 mA、0 ~ 10 V、スイッチポイント(NPN/PNP)、IO-Link
  • 媒体温度 –40 ~ +125 °C
  • 保護等級 IP67
  • UL 認証
  • M12 接続付きでコンパクト
  • ステンレスまたは PVDF のプロセス接続
  • 直接 IO-Link から圧力値を伝送

製品群

フラッシュマウント式圧力センサ
ディスプレイ搭載型圧力センサ
圧力トランスミッタ
IO-Link 機能搭載型圧力センサ・トランスミッタ