センサ技術 > 超音波センサ
超音波センサ

精密な万能装置

Balluff の超音波センサは位置認識、距離測定、固体・粉体・液体媒体の検知などを精密に行える万能装置です。

充填レベル、高さ、または垂れ下がりを非接触で測定し、物体の有無や数を監視できます。色や表面状態に左右されず、多用途に使用できます。 反射の強い、透明な物体からも影響を受けません。蒸気、ほこり、汚れにも強く、支障なく使用できます。

 

分解能が高くブラインドゾーンが小さいため極めて高い精度が得られます。また検出範囲が広いため、物体との間隔が比較的大きい場合でも支障はありません。

Balluff の超音波センサには出力信号の異なるいくつかのモデルがあります。スイッチングタイプとアナログタイプがあり、物体の認識や計数も距離測定も正確に行えます。そのため多様な使用方法が確保されます。

その他の利点:さらに出力機能の設計によって、超音波センサを NC 接点または NO 接点のスイッチとしての利用が可能です。

最大の特長

  • 非接触認識
  • 汚れ、ほこり、蒸気などのある厳しい条件下でも信頼性が高い
  • 物体の色、透明度、反射率、表面状態などの影響を受けない
  • 小型の物体も精密に認識
  • 直方体形と円柱形があり設計上の自由度が高い

製品ファミリー

直方体形 Q62
直方体形 R06K
円柱形 M12M
円柱形 18M
円柱形 M30
円柱形 M30E2