Global
Balluff の Global センサ

物体検知の世界標準

ポジションセンサの様々な領域向けに、Balluff は業界が認める高性能のセンサを豊富なラインアップで提供します。Balluff の定評あるコンプリートシリーズの Global センサは、標準的なアプリケーションで様々に使用できるように設計されています。

これらのセンサはグローバルな標準に対応し、世界中で使用できます。Global センサには、シリンダスロット用の誘導型、光電、静電容量、磁気センサと、それらに適合するアクセサリが含まれます。

これらの製品群は一般的な形状に対応しており、様々な技術によりほとんど限界のない柔軟性を提供するため、多くの用途分野で使用することができます。

Balluff の Global センサは詳細な検査に合格しており、特に CE および cULus などの認証を取得しています。これらの多様なセンサはコストパフォーマンスに優れ、個数が多い場合でも短期納品が可能です。

Global センサの定評あるコンプリートシリーズ

標準アプリケーション向けの光電 Global センサ
金属範囲の物体検知用の誘導型 Global センサ
物体および充填レベル検出用の静電容量 Global センサ
エアシリンダ用の磁気 Global シリンダセンサ