過酷な製造条件
過酷な製造条件のためのセンサシステム

過酷な工業的条件でも最高の信頼性

工業的環境では条件の厳しいことが稀ではありません。たとえば高温、溶接時の金属スパッタ
やスパーク、衝撃、腐食性の冷却剤や潤滑剤などが、使用されているセンサに対する大きな負荷となります。そのため、どのような分野でも高度な技術的要求に応えることが必要です。Balluff のセンサは正にこのような過酷な使用条件に対応するものです。

極めて高い耐性

Balluff のセンサは認定された試験施設において長期にわたる HALT (Highly-Accelerated-Lifetime-Test:高加速度寿命試験) が行われており、開発の過程で厳しい使用条件に対して最適化されています。特に長寿命であるBalluff のセンサによって、設備の寿命を延ばし稼働率を最大化することができ、コスト削減に有効です。

幅広い用途で使用可能

Balluff は極めて多様な工業用センサを、用途に適したケーブルや適切なアクセサリと共に提供します。コンポーネントには耐熱性、耐衝撃性、耐薬品性など様々な仕様のものがあります。したがって、大きく異なるアプリケーションにも対応できる柔軟な選択が可能です。

全世界で通用

Balluff のセンサは国際的な認証を取得しており、世界中で利用可能です。そのため、Balluff は全世界にわたるサポートを提供しています。それには、個人的なアドバイス、実務に即したトレーニング、個別のソリューションが含まれています。

過酷な製造条件のためのセンサとアクセサリ

高温用途向け耐熱センサ
スパークや金属スパッタへの優れた耐性
衝撃や機械的摩耗に耐える堅牢なセンサ
腐食性の冷却剤・潤滑剤に耐性を持つセンサ