IO-Link
IO-Link によるシームレスな通信

IO-Link で話そう - あらゆる分野で

高速で、柔軟かつ効率的な生産には、センサからインターネットまでのシームレスな通信が重要です。また同時に、増加するデータ量の処理も求められます。これには、情報を使用可能にするコンポーネントと、全てのレベルを経由して情報を伝達するインフラが必要です。

IO-Link により、コントローラからオートメーションの最下層レベルまでの通信が可能になります。汎用可能なインタフェースがあれば十分です。作動位置に直接取り付けられる IO-Link センサは効率を保証します。

Balluff の IO-Link は、様々な作動原理のセンサとフィールドバス技術に対応しています。Profibus、Profinet、Ethernet-IP、EtherCAT などのフィールドバスシステムにより、あらゆる分野において、IO-Link での通信が可能です。

IO-Link マスタ

Profinet
Profibus
CC-Link IE/Field
CC-Link
EtherNET/IP
DeviceNet
EtherCAT

IO-Link デバイス

EA モジュール
メモリーモジュール
インダクティブカプラ
センサ技術
信号変換器
マンマシンインタフェース

IO-Link 設定ソフトウェア

IO-Link デバイスマネージャ