小型化
大きな課題に応える小型センサ

取付けスペースがごくわずかなので、狭い環境に対応

工業オートメーションでは、アッセンブリの小型化を求める声が強まっています。できるだけ小型で軽量でありながら、高性能のコンポーネントが求められます。Balluff の小型センサはこれらの要求に応えます。

小型の設計と最高の性能を誇るこのセンサによって、設計の自由度が高まり、非常に多くのアプリケーションに対応できます。これにより、お客様は大きな柔軟性を手に入れることができます。

Balluff は、 誘導型センサ、光電センサ、磁気センサ、静電容量センサ、超音波センサなど、あらゆる作動原理の小型センサを取り揃えています。あらゆるセンサテクノロジーに対応できる小型バージョンのコンパクトな誘導型カプラ、省スペースのフィールドバスモジュールおよび RFID を提供します。

Balluff の品揃えには小型センサやコンパクトな接続技術が含まれます。これらは特にファクトリーオートメーションに適しています。例えば、ロボット、生産ライン、ハンドリングにおいては、軽量化が迅速なサイクルタイムのための重要な前提条件であるからです。さらに、コンパクトなデザインによる省スペース型なので、狭くて密度の高い機械用スペースでも操作の可能性が拡がります。

Balluff の小型センサは高い精度を保証し、必要な信頼性に応えます。

コンパクトで高性能な小型センサ

小型誘導型センサ
小型光電センサ
小型静電容量センサ
小型磁気シリンダセンサ
超音波センサ
磁気リニア/ロータリーエンコーダシステム
搬送システム向け産業用 RFID システム
フィールドバススプリッタとセンサハブ
コンパクトな誘導型カプラ