Feedbacksyst. voor lineaire dir. aandr.
lineaire directe aandrijving

Realtimesystemen voor precisie en energie-efficiëntie

Bij de lineaire directe aandrijving of in de koppelmotor zijn de magneetgecodeerde lengtemeetsystemen BMLmagneetgecodeerde lengte- en hoekmeetsystemen BML van Balluff een echt alternatief voor optische systemen. Met een verplaatssnelheid van maximaal 10 m/s leveren onze realtimelengtemeetsystemen ook bij zeer dynamische toepassingen een optimale positiefeedback. De hoogste energie-efficiëntie garandeert de beste regelkwaliteit. Door de resolutie van 1 µm worden precisieniveaus tot ± 7 µm bereikt. Ze meten contactloos en zijn ongevoelig voor vervuiling. Extra beschermingsmaatregelen vervallen. Stilstanden worden gereduceerd, de levensduur van de assen wordt verlengd en de dynamiek verbeterd.

Toepassingen

Optimale positiefeedback voor directe aandrijvingen tot 48 m
Lineaire directe aandrijving voor kleine slagen