Integr. in lineaire en roterende aandr.
lineaire en roterende aandrijvingen

Zeer nauwkeurige systemen voor individuele eisen

Geïntegreerde sensorsysteemoplossingen zijn absoluut noodzakelijk voor een compacte aandrijving. Magneetgecodeerde lengtemeetsystemen BML in ongeëvenaard kleine bouwvormen zijn geschikt voor directe integratie in lineaire en roterende aandrijvingen. Hun hoge resolutie (17-bits) maakt een nauwkeurige positionering mogelijk. Ze zijn ongevoelig voor vuil en afzettingen en zorgen voor een grote veiligheid. Het homogene magnetische veld garandeert een hoge betrouwbaarheid, een lage hysteresis en minimale lineariteitsafwijkingen. De sensor glijdt contactloos over een afstand van maximaal 5 mm over het meetlichaam en stelt u het positiesignaal absoluut of incrementeel ter beschikking. Een grote verscheidenheid aan meetlichamen biedt u veel flexibiliteit om voor uw toepassingen een oplossing te bieden. Bovendien kunt u uit verschillende interfaces (SSI, BISS-C, SIN/COS, ABZ) kiezen.

Toepassingen

Op maat gemaakte feedbackoplossingen voor lineaire en roterende aandrijvingen
Absolute motorfeedback in realtime
Zeer nauwkeurige positieterugmelding voor draai- en zwenkaandrijvingen