Hoogoven en vlamboogoven
Hoogoven en vlamboogoven

Grote procesveiligheid, 24 uur en jarenlang

Op geen enkele andere plek van de staalfabriek speelt procesveiligheid zo'n belangrijke rol als bij de hoog- en vlamboogoven. Want een hoogoven wordt jarenlang dag en nacht gebruikt als deze eenmaal in bedrijf is genomen.

Het continu en betrouwbaar managen van de hoge temperatuur en magnetische velden, heeft voor elke staalfabrikant de hoogste prioriteit. Tot zijn belangrijkste taken behoren de waterkoeling, een veilige toe- en afvoer van gas bij de productie van ruw ijzer in de hoogoven, en de elektrodepositionering in de vlamboogoven. Met een volledig assortiment met alle werkingsprincipes biedt Balluff sensoren en systemen aan die voor de meest uiteenlopende toepassingen van de staalindustrie een oplossing bieden.

Toepassingen

Elektrodecontrole in de vlamboogoven
Waarborging van de correcte elektrodepositie
Veilig de lucht- en gastoevoer in de hoogoven regelen
Drukmeting voor de waterkoeling
Niveaumeting van vulling en cokes