Cokesoven, ovenbatterij en transp.syst.
Met cokes begint de staalproductie

Positiedetectie bij de drukpersmachine

Balluff biedt staalarbeiders zeer betrouwbare oplossingen voor de meest uiteenlopende taken in cokesovens, voor de ovenbatterij en in transportsystemen.

Bij zeer hoge temperaturen overtuigt ons robuuste magnetostrictief lengtemeetsysteem BTL 100 °C. Het stuurt alle bewegingen op betrouwbare wijze bij de vulling van de oven. Ons magnetostrictief lengtemeetsysteem BTL met explosiebescherming is geschikt voor de ovenbesturing omdat het in een omgeving met gas veilig werkt. Voor de positionering van laad-, uitstoot- en overgangswagens in de ovenbatterij bevelen wij ons Industrial RFID-systeem aan. Het blinkt uit met een grote schrijf-leesafstand en een snelle gegevensoverdracht, en werkt zonder visueel contact.

Sensoren en systemen van Balluff stellen het belangrijke continue proces in de staalfabriek op deze manier veilig.

Toepassingsvoorbeelden

Eindpositiedetectie bij de drukpersmachine
Ovenbatterij regelen onder strikte veiligheidsvoorschriften
Bewegingen bij de ovenbatterij betrouwbaar regelen
Uitdrukwagens besturen