Continugietinstallatie
Maximaal flexibel voor verschillende formaten in de continugietinstallatie

Maximale flexibiliteit voor de meest uiteenlopende formaten

De continugietinstallatie is een grote uitdaging voor de gebruikte techniek. Aan de ene kant moeten grote krachten, trillingen en schokken beheersbaar zijn.
Van de gietvormbewegingvoor homogeen vloeibaar metaal, zoals de hefbalk voor het nauwkeurige bram- en knuppeltransport.

Aan de andere kant moeten de continugietsegmenten voor de hoogst mogelijke staalkwaliteit afhankelijk van het aantal (graden) de temperatuur en het tijdstip flexibel kunnen worden omgezet.

Voor de in de continugietinstallatie gebruikte techniek zijn daarom maximale flexibiliteit en de hoogste betrouwbaarheid vereist. Sensoren en systemen van Balluff bieden veiligheid en garanderen een continu proces bij de meest uiteenlopende productformaten.

Toepassingen

Maximale veiligheid voor de gietpancontrole
Positiedetectie bij de koude strang
Vlotte vervanging van de sensor zonder lekkage
Plaatlengte controleren
Platentransport op de hijsbalk